FLKMS-D50 SUB/S
-
Předávací modul
2281746
Modul VARIOFACE, se šroubovými svorkami a zásuvkou D-Sub s kolíkovými kontakty, k montáži na NS 35/7,5 nebo NS 32, počet pólů 50
Detaily výrobku
| Typ produktu | Předávací modul |
| Produktová řada | VARIOFACE |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Provozní napětí (AC) | ≤ 30 V AC |
| Provozní napětí (DC) | ≤ 60 V DC |
| Proud (na každou větev) | ≤ 2,5 A |
| Proud (Součtový proud) | ≤ 75 A |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 125 V |
| Jmenovité rázové napětí | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Přípojka 1 (úroveň řízení) | |
| Přípojka podle normy | IEC 60807-2 |
| Typ připojení | Lišta s trny D-SUB |
| Závit šroubu | UNC 4-40 |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 50 |
| Cykly zapojení | > 500 |
| Rozteč | 2,77 mm |
| Přípojka 2 (úroveň pole) | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Počet pólů | 54 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče, tuhé (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| Průřez vodiče flexibilní (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN s plastovou objímkou) | |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rozteč | 5,08 mm |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 101,25 mm |
| Výška | 77 mm |
| Hloubka | 70,97 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Modul) | IP20 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | EN IEC 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2281746 |
| Ks/bal. | 5 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK2182 |
| GTIN | 4017918054991 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 256,49 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 256 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel 2302421
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075554
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926292
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926302
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926315
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926328
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926331
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926344
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926357
-
CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel 2900908
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno