FLKMS-D37 SUB/B (1-37)
-
Předávací modul
2294364
Modul VARIOFACE, se šroubovými svorkami a zásuvkou D-Sub, k montáži na NS 35/7,5 nebo NS 32, počet pólů 37
Detaily výrobku
| Typ produktu | Předávací modul |
| Počet pólů | 37 |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Provozní napětí (AC) | ≤ 30 V AC |
| Provozní napětí (DC) | ≤ 60 V DC |
| Proud (na každou větev) | ≤ 2,5 A |
| Proud (Součtový proud) | ≤ 55,5 A |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 125 V |
| Jmenovité rázové napětí | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Přípojka 1 (úroveň řízení) | |
| Přípojka podle normy | IEC 60807-2 |
| Typ připojení | Zdířkový konektor D-SUB |
| Závit šroubu | UNC 4-40 |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 40 |
| Cykly zapojení | > 500 |
| Rozteč | 2,77 mm |
| Přípojka 2 (úroveň pole) | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Počet pólů | 39 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče, tuhé (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| Průřez vodiče flexibilní (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN s plastovou objímkou) | |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rozteč | 5,08 mm |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 78,75 mm |
| Výška | 77 mm |
| Hloubka | 70,97 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Typ izolačního materiálu pouzdro | Polyamid 6.6 zelený |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Modul) | IP20 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | EN IEC 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2294364 |
| Ks/bal. | 5 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK2182 |
| GTIN | 4017918132743 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 206,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 206,2 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabel 2302434
-
CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2302191
-
CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2302201
-
CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2302214
-
CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302227
-
CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302230
-
CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302243
-
CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302256
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066608
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066609
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066611
-
CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075562
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926577
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926580
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926593
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926603
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926616
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926629
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926632
-
CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel 2900912
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno