FLKM14/FLK14/ZFKDS/DO8/SO200
-
Předávací modul
2310853
Předávací modul VARIOFACE k redundantnímu spojení 2x8 výstupních kanálů (SIMATIC® S7 / S5) pomocí 2xFLK14 na pružinové svorky, signály jsou odděleny diodami
Detaily výrobku
| Produktová řada | VARIOFACE |
| Počet kanálů | 8 |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Provozní napětí (DC) | ≤ 30 V DC |
| Proud (na každou větev) | ≤ 0,2 A |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 50 V |
| Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Přípojka 1 (úroveň řízení) | |
| Přípojka podle normy | IEC 60603-13 |
| Typ připojení | IDC/FLK lišta s trny |
| Počet přípojek | 2 |
| Počet pólů | 14 |
| Cykly zapojení | > 50 |
| Rozteč | 2,54 mm |
| Přípojka 2 (úroveň pole) | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Délka odizolování | 7,5 mm |
| Počet pólů | 11 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Rozteč | 5,08 mm |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 58,92 mm |
| Výška | 89,6 mm |
| Hloubka | 60,9 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Typ izolačního materiálu pouzdro | PVC |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Modul) | IP00 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | EN IEC 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2310853 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 25 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK2A81 |
| GTIN | 4046356128537 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 111,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 102 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno