Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce.
Objednací číslo
2293365
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
50 Kus
Upozornění
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód
DK2
Kód výrobku
DK2AZZ
GTIN
4017918241964
Hmotnost/kus (včetně obalu)
345,5 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
275,83 g
Číslo celní sazby
85369010
Země původu
DE
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %