DFLK-D62 SUBH/S
-
Předávací modul
2300863
Průchodkový modul VARIOFACE, pro přímé připojení jednotlivých signálových vodičů do 2,5 mm2, se subminiaturní lištou s trny D a šroubovým připojením, počet pólů: 62
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
62pólová lišta s trny
Podle IEC˽60807-2
Šroubová svorka
Propojení 1:1
D-SUB 4-40 závit UNC