MCR-2SP-UI-DC
-
Prahový spínač
2769873
Spínač MCR reagující na mezní hodnotu, s 2 nastavitelnými reléovými kontakty, s galvanicky odděleným přívodem pomocné energie, vstupní signál 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA. Náhradní sortimentní položka: 2902035 MINI MCR-2-UI-REL-PT.
Detaily výrobku
| Typ produktu | Prahový spínač |
| Počet kanálů | 2 |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ne |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 3 W |
| Zkušební napětí vstup/napájení | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Skoková odezva (10-90%) | 40 ms |
| Teplotní koeficient maximální | ≤ 0,01 %/K |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 20 V DC ... 30 V DC |
| Maximální příkon | 50 mA |
| Příkon | < 1,5 W |
| Signál | |
| Popis vstupu | analogový vstup |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Vstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
| Vstupní signál napětí maximálně | 13 V |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| Vstupní signál proud maximálně | 100 mA |
| Vstupní odpor vstupu napětí | 200 kΩ |
| Vstupní odpor vstupu proudu | 50 Ω |
| Interní hysterezní napětí | cca. 100 mV |
| Interní hysterezní proud | cca. 200 µA |
| Možnost nastavení | 2-místný tlačítkový zadávací přepínač ( 0 ... 99 %) |
| externí zadání analogové hodnoty | |
| 2-místný tlačítkový zadávací přepínač ( 0 ... 99 %) a externí zadání analogové hodnoty | |
| Signál | |
| Popis vstupu | vstup nastavené hodnoty |
| Počet vstupů | 2 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Vstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
| Vstupní signál napětí maximálně | 13 V |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| Vstupní signál proud maximálně | 100 mA |
| Vstupní odpor vstupu napětí | 200 kΩ |
| Vstupní odpor vstupu proudu | 50 Ω |
| Spínání: Relé | |
| Provedení kontaktů | 2x přepínací kontakt, funkce rozpojení/sepnutí (přepínatelná) |
| Materiál kontaktu | stříbro suboxid kadmia (AgCdO) |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC |
| Maximální spínací proud | 3 A |
| Životnost mechanická | 3x 107 počet sepnutí |
| Rozsah nastavení zpoždění odezvy | 40 ms ... 4 s (možnost nastavení) |
| Ukazatel stavu | LED |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 75 mm |
| Hloubka | 108 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Materiál pouzdra | PC |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 65 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | cULus |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | svisle (nosná lišta vodorovně) |
| Objednací číslo | 2769873 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1XXX |
| GTIN | 4017918067694 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 224,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 216,06 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno