HC-B 16-TMS-100/O1M32G-EMV
-
Pouzdro EMC
1691049
Pouzdro konektoru HEAVYCON ADVANCE EMC B16, se šroubovým zámkem, výška 100 mm, s objímkou 1x M32 a přímým kabelovým vývodem
Detaily výrobku
| Všeobecně | pro kontaktní vložky HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Typ produktu | Pouzdro se šroubovým zámkem |
| Druh pouzdra | Pouzdra konektorů |
| aplikace | EMC |
| Provedení | B16 |
| Druh šroubení | 1x M32 |
| Upevňovací šrouby | M6 |
| Kabelový vývod | přímo |
| Utahovací moment | 3 Nm (Uzamykací šroub) |
| Šířka | 57 mm |
| Výška | 100 mm |
| Délka | 126 mm |
| Montážní rozměr | |
| Šířka montážní otvor | 35 mm |
| Délka montážní otvor | 86 mm |
| Materiál těsnění | NBR, vodivý |
| Materiál pouzdra | Hliníkový odlitek |
| Materiál povrchu pouzdra | EMC-povrstvení, stříbrné |
| Materiál zajišťovacího třmenu | Ušlechtilá ocel |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| Stupeň ochrany (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| NEMA 250 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanické údaje | |
| Druh šroubení | 1x M32 |
| Montážní pokyny | Pro zajištění funkce kontaktu ochranného vodiče i u šikmého zasunutí musí mít obě montážní příruby dostatečný elektrický kontakt s kovovou montážní stěnou. |
| Pro docílení optimálního účinku stínění je nutné odstranit izolující práškové lakování na rozvaděči v oblasti profilového těsnění. Utahovací moment uzamykacího šroubu: 3 Nm. | |
| Upevňovací šrouby | M6 |
| Objednací číslo | 1691049 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7AAA |
| GTIN | 4017918616519 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 413,68 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 413,68 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
HC-B-AF-SET - Montážní příruba 1604638
-
HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Ochranné víko 1690752
-
HC-B 16-TMS-SD-IP65 - Ochranné víko 1690794
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelové šroubení 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelové šroubení 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelové šroubení 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelové šroubení 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelové šroubení 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelové šroubení 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Redukční adaptér 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Rozšiřující adaptér 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Uzavírací šroub 1645862
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno