HC-B 10-TMB-100/O1STM32S-EUA
-
Pouzdro
1604379
HEAVYCON ADVANCE pro zvýšené požadavky okolního prostředí, pouzdro konektoru B10, s bajonetovým zajištěním, výška 100 mm, se závitem 1x M32, bočním kabelovým vývodem
Detaily výrobku
| Všeobecně | pro kontaktní vložky HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Typ produktu | Pouzdro s bajonetovým uzamčením |
| Druh pouzdra | Pouzdra konektorů |
| aplikace | zvýšené požadavky na prostředí |
| Provedení | B10 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Druh šroubení | 1x M32 |
| Stíněno | ne |
| Kabelový vývod | boční |
| Šroubení Pg | bez |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 57 mm |
| Výška | 100 mm |
| Délka | 105 mm |
| Montážní rozměr | |
| Šířka montážní otvor | 35 mm |
| Délka montážní otvor | 65 mm |
| Materiál těsnění | Viton |
| Materiál pouzdra | Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě |
| Materiál povrchu pouzdra | práškové povrstvení, černé |
| Materiál zajišťovacího třmenu | Ušlechtilá ocel, držadlo: PA-GF |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanické údaje | |
| Druh šroubení | 1x M32 |
| Typ zajištění | Šroub |
| Montážní pokyny | Pro zajištění funkce kontaktu ochranného vodiče i u šikmého zasunutí musí mít obě montážní příruby dostatečný elektrický kontakt s kovovou montážní stěnou. |
| Objednací číslo | 1604379 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7AAA |
| GTIN | 4017918948054 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 355,18 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 355,18 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
HC-B-BF-SET - Montážní příruba 1604654
-
HC-B 10-TMS-SD-IP66 - Ochranné víko 1411504
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelové šroubení 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelové šroubení 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelové šroubení 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelové šroubení 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelové šroubení 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelové šroubení 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Redukční adaptér 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Rozšiřující adaptér 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Uzavírací šroub 1645862
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno