RC-12P1N1290EGX - Spojkové konektor
1240799

M23, Spojkové konektor, řada: RC, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 12, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Pájecí kalíšek, rozsah průměrů kabelů: 6,5 mm ... 7,5 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty