RC-12P1N1280K1X
-
Kabelový konektor
1240790
M23, Kabelový konektor, přímý, Šroubový zámek, Počet pólů: 12, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Pájecí kalíšek, rozsah průměrů kabelů: 5,5 mm ... 6,5 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).