RC-06S1N1280GKX
-
Kabelový konektor
1240416
M23, Kabelový konektor, přímý, Šroubový zámek, Počet pólů: 6, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Pájecí kalíšek, rozsah průměrů kabelů: 7,5 mm ... 9,5 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).