HC-B16-TFQ-H-O2STM25G
-
Pouzdro
1412498
Pouzdro konektoru HEAVYCON B16, pro příčný zámek, výška 76 mm, se závitem 2x M25, přímý vývod vedení
Detaily výrobku
| Všeobecně | Kontaktní vložky HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K |
| Typ produktu | Pouzdro s třmenovým uzamčením |
| Druh pouzdra | Pouzdra konektorů |
| Provedení | B16 |
| Počet kabelových vývodů | 2 |
| Druh šroubení | 1x M25 |
| Kabelový vývod | přímo |
| Šroubení Pg | bez |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 43 mm |
| Výška | 76 mm |
| Délka | 94 mm |
| Materiál pouzdra | Hliníkový odlitek |
| Materiál povrchu pouzdra | práškově povrstvený, šedý |
| Mechanické údaje | |
| Druh šroubení | 1x M25 |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Objednací číslo | 1412498 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 20 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7AAC |
| GTIN | 4046356964722 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 203,69 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 203,69 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131505 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kabelové šroubení 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelové šroubení 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelové šroubení 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Kabelové šroubení 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Kabelové šroubení 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Redukční adaptér 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Rozšiřující adaptér 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Uzavírací šroub 1645859
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelové šroubení 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelové šroubení 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelové šroubení 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelové šroubení 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelové šroubení 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelové šroubení 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Redukční adaptér 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Rozšiřující adaptér 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Uzavírací šroub 1645862
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno