UC2F-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky
0824529

Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 80, výška textového pole: 4 mm, šířka textového pole: 5 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Řada popisovačů UniCard UC2F-TM ... nabízí popisky pro svorky ABB (entrelec)
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání
Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu
Podložky poskytují místo pro funkční texty