UC2-TM 4 CUS - Značkovače pro svorky
0824533

Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 120, výška textového pole: 8,75 mm, šířka textového pole: 3,45 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Rodina popisovačů UniCard UC2-TM ... nabízí popisky pro svorky Wago
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání
Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu
Podložky poskytují místo pro funkční texty