GPE 60X12 RD-WH CUS - Gravírovací materiál
0827720

Gravírovací materiál, lze objednat: na způsob rohože, červená/bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 21, výška textového pole: 12 mm, šířka textového pole: 60 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky GPE ... individuálně podle Vašeho zadání
Použitá lepicí fólie zajišťuje vysokou pevnost spoje i na nerovných plochách
Dvouvrstvý materiál
Deska se štítky sestává z předem připravených, samolepicích, jednotlivých štítků