EMLP 24 (30X12)R CUS - Plastový štítek s otvorem
0824367

Plastový štítek s otvorem, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, výška textového pole: 12 mm, šířka textového pole: 30 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Samolepicí popisky Marker EMLP 30 ... jsou zvláště vhodné k označování elektrických tlačítek a kontrolek na ovládacích pultech nebo v rozvaděčích
Popisky jsou rovnocenné s gravírovanými štítky, mají kvalitní vzhled
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům