EML-HT (20X7)R CUS
-
Vysokoteplotní etiketa
0830664
Vysokoteplotní etiketa, pro tiskárny s termálním tiskem, kulatá, s průměrem 12 mm, 60 s odolná do 300 °C, individuální měsíční a roční označení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Etiketa EML-HT se skládá z akrylátové fólie, která vykazuje vysokou teplotní odolnost. Lze ji použít jak k označování desek plošných spojů, tak i pro všechny průmyslové procesy pájení
Teplotní rozsah: trvale −40 °C ... 180 °C, 300 °C do 60 s
V kombinaci s barvicí páskou THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT vykazuje popisek vysokou odolnost vůči vysoké teplotě a chemikáliím
Materiály EML-HT ... jsou zařazené v UL
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EML-HT ... individuálně podle vašeho zadání