EML (D17,5)R CUS - Štítek
0824347

Štítek, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, výška textového pole: 17,5 mm, šířka textového pole: 17,5 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Samolepicí popisky přístrojů EML-HA ... se hodí zejména k označování různých provozních prostředků při konstrukci řídicích jednotek, zařízení a rozvaděčů
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Materiály EML ... jsou zařazené v UL
Pro individuální tvorbu je v nabídce velký počet popisek různých velikostí a barev
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EM ... individuálně podle vašeho zadání