ELR W3- 24DC/500AC- 9
-
Polovodičový reverzační stykač
2297316
3fázový polovodičový reverzační stykač se vstupem 24 V DC, výstupní proud 9 A, spínač při průchodu napětí nulou, volitelně s teplotní pojistkou
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Tepelná pojistka volitelně
Stabilní a krátké spínací časy
Dlouhá životnost
Nehlučné spínání bez opotřebení
Integrované ochranné zapojení
Integrované zajišťovací a zátěžové propojení
Vysoká spínací frekvence