ME MAX 22,5 GEH-R CL 3-3 BK - Poloskořepiny pouzder
2201427

Pouzdro na nosnou lištu, Poloskořepina pouzdra (pravá), vysoké provedení, s větracími štěrbinami, šířka: 16,3 mm, výška: 99 mm, hloubka: 112,85 mm, barva: černá (podobné RAL 9005), příčné spojení: Konektor sběrnice na nosnou lištu (volitelný)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Jednoduchá montáž
Velký výběr technologií připojení