CSA
ID schválení: 13631| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||
Pojistková zástrčka, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 6,3 A, typ připojení: Zásuvné připojení, šířka: 9,9 mm, výška: 45,4 mm, barva: černá
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||