FUSE 10,3X85 8A PV - Jištění
3062769

Pojistka, 10,3 mm x 85 mm, až 1500 V DC, gPV charakteristika

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Miniaturní pojistky 10 × 85 pro spolehlivou ochranu fotovoltaických modulů a jejich kabelového systému
Použití v PV větvích do 1500 V DC jmenovité napětí
Navrženo v souladu s fotovoltaickou normou IEC 60269-6