FUSE 10,3X85 2A PV
-
Jištění
3062766
Pojistka, 10,3 mm x 85 mm, až 1500 V DC, gPV charakteristika
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Miniaturní pojistky 10 × 85 pro spolehlivou ochranu fotovoltaických modulů a jejich kabelového systému
Použití v PV větvích do 1500 V DC jmenovité napětí
Navrženo v souladu s fotovoltaickou normou IEC 60269-6