FUSE 10,3X38 6A PV A - Jištění
3062778

Jištění, pro fotovoltaiku podle UL 2579, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 6 A, výška: 38 mm, průměr: 10,3 mm, barva: bílá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Použití v PV větvích do 1000 V DC jmenovité napětí
Navrženo v souladu s fotovoltaickou normou UL 2579
Miniaturní pojistky 10 x 38 pro spolehlivou ochranu fotovoltaických modulů a jejich rozvodného systému