FUSE 10,3X38 16A PV A
-
Jištění
3062782
Jištění, pro fotovoltaiku podle UL 2579, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 16 A, výška: 38 mm, průměr: 10,3 mm, barva: bílá
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Použití v PV větvích do 1000 V DC jmenovité napětí
Navrženo v souladu s fotovoltaickou normou UL 2579
Miniaturní pojistky 10 x 38 pro spolehlivou ochranu fotovoltaických modulů a jejich rozvodného systému