W-RT 3 - Podložka
W-RT 3
-
Podložka
3049015
Podložka, průměr: 5,5 mm
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Rozměry
Průměr
5,5 mm
Vnitřní rozměr
Vnitřní průměr
3,2 mm
Obchodní data
Objednací číslo
3049015
Ks/bal.
100 Kus
Minimální objednané množství
1 000 Kus
Prodejní kód
BE4
Kód výrobku
BE4ZWX
GTIN
4046356966504
Hmotnost/kus (včetně obalu)
0,082 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
0,082 g
Číslo celní sazby
73182200
Země původu
IN
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu