Protimatice, stínění: ne, pro závit 1"-NPT, barva: stříbrná
Detaily výrobku
Stíněno
ne
Druh závitu
1"-NPT
Délka
7 mm
Průměr
32,4 mm
Průměr spojovacího závitu
32,4 mm
Kontramatice - šířka klíče
41 mm
Šestihran rohový rozměr
45 mm
Typ závitu strana připojení
1"-NPT
Materiálem
Mosaz, poniklovaná
Bezhalogenovost
ano
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz)
-70 °C ... 220 °C
Objednací číslo
1416012
Ks/bal.
5 Kus
Minimální objednané množství
5 Kus
Prodejní kód
AF7
Kód výrobku
AF7DZX
GTIN
4055626056135
Hmotnost/kus (včetně obalu)
40 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
22,22 g
Číslo celní sazby
74153300
Země původu
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
řízení o výjimkách, pokud je známo
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.