G-INB-M32-M68N-PEPDS-BK
-
Kabelové šroubení
1415181
Kabelové šroubení, materiál šroubení: PA, aplikace: Standard, vnější průměr kabelu 13 mm ... 21 mm, stínění: ne, připojovací závit: M32 x 1,5, barva: sytě černá RAL 9005, s ochranou proti zlomení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Zkouška žhavým drátem 750 °C
Materiál těsnění odolný vůči těsnění
Bezhalogenový