G-ESIS-M32-M68L-NEPDS-S
-
Kabelové šroubení
1415127
Kabelové šroubení, materiál šroubení: Mosaz, poniklovaná, aplikace: Ex, vnější průměr kabelu 13 mm ... 21 mm, stínění: ne, připojovací závit: M32 x 1,5, barva: stříbrná, s kroužkem O
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Ochrana před prachem během skladování a přepravy díky použití ochranné desky proti prachu.
Materiál těsnění odolný vůči těsnění
Bezhalogenový