VL BPC MINI - PC v boxu
2700773

Bezventilátorový průmyslový Valueline®-Box PC (BPC) pro široký teplotní rozsah s krytím IP20 a energeticky úsporným procesorem Intel® Atom™. Až 2 GB RAM, karta CompactFlash®(CF) 1 až 32 GB jako velkokapacitní paměť s možností volby operačního systému.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku







Vaše výhody

Montáž na nosnou lištu resp. na stěnu
Rozsah okolní teploty za provozu od -40 °C ... 65 °C
Podporovány jsou jen vložené operační systémy
IP20 degree of protection
Formát nenáročný na místo
Provedení bez ventilátoru pro průmyslové použití
Možnosti volby odolné proti nárazům a vibracím pro drsné prostředí
Individuálně konfigurovatelné