Průmyslový počítač Phoenix Contact Valueline® s možnými konfiguracemi. Displej, datovou paměť, pracovní paměť, zásuvná místa CFast® a metody montáže lze volit.
VL BPC 2000
-
PC v boxu
2402759
Valueline®-Průmyslový box počítač (BPC) v provedení bez ventilátoru se stupněm krytí IP20. Energeticky úsporný procesor Intel® Celeron® Quad Core N2930. Až 8 GB RAM. Velkokapacitní paměť volitelně ve formátech CFast®, HDD a SSD.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | PC v boxu |
| Počítačová data | |
| Procesor | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| Operační systém | žádný operační systém |
| Windows® 7 Professional, German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Pracovní paměť | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| Datová paměť | bez datové paměti |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| CFast®, 4 GB | |
| CFast®, 8 GB | |
| Karta CFast®,16 GB | |
| Karta CFast®,32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Chlazení | pasivní |
| PCI možnost 1 | bez zásuvného místa |
| 2x PCI | |
| Zásuvná místa | bez zásuvného místa |
| 2x PCI | |
| Optická mechanika | bez jednotky |
| Disketová jednotka | bez |
| Softwarová klávesnice | anglicky |
| Displej | |
| Typ displeje | bez displeje |
| Rozlišení obrazovky | bez |
| Dotyková technologie | bez dotykové technologie |
| Typ osvětlení displeje | bez |
| Životnost baterie | 5 let (typ.) |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (typicky) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Síťová část | 24 V DC ±20 % |
| Hodiny reálného času | |
| Hodiny reálného času | ano (napájeno baterií) |
| Rozhraní | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Výstup z monitoru | 1x displejový port |
| 1x VGA | |
| Síť | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| Sada čipů LAN | Intel® I210-AT |
| Šířka | 265 mm |
| Výška | 207 mm |
| Hloubka | 87 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | v závislosti na konfiguraci |
| Vnější rozměr | |
| Šířka / Výška / Hloubka | 265 mm / 207 mm / 87 mm (v závislosti na konfiguraci) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C (Konfigurační možnosti se mohou projevit na provozní teplotě. Další informace naleznete v uživatelské příručce) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Šok | Impulz 15g, 11 ms, podle IEC 60068-2-27 |
| Vibrace (provozní) | IEC 60068-2-27 |
| Způsob montáže | Montáž do knihy |
| Montáž na stěnu |
| Objednací číslo | 2402759 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRB |
| Kód výrobku | DRBAAA |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 5,32 kg |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 5,32 kg |
| Číslo celní sazby | 84715000 |
| Země původu | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (č. CAS: Nerelevantní) | |
| Lead|7439-92-1 (č. CAS: Nerelevantní) | |
Kompatibilní produkty
-
-
VL I7 320 GB HDD KIT - Paměť 2701012
-
VL I7 80 GB SSD KIT - Paměť 2701013
-
VL I7 HDD TRAY - Vestavný rám pevného disku 2701015
-
IPC 4 GB CFAST KIT - Paměť 2400168
-
IPC 8 GB CFAST KIT - Paměť 2400169
-
IPC 16 GB CFAST KIT - Paměť 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - Paměť 2402978
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptér 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptér 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Spojovací kabel 2404774
-
VL 2000/3000 150 GB SSD KIT - Paměť 1066260
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - Paměť 1066259
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Softwarový balík 1096118
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT - Montážní souprava 2913160
-
VL WALL MOUNTING KIT - Montážní souprava 2913161
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT/EXPANSION - Montážní souprava 2913164
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Konektor desky plošných spojů 1777992
Vaše výhody
Kompaktní, robustní pouzdro
Flexibilní možnosti montáže
Stěna, police
Dvě integrované ethernetové přípojky 10/100/1000 s nezávislými MAC adresami
Přípojky USB 2.0 a 3.0
Až 16 GB RAM
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno