BL2 BPC 7000
-
PC v boxu
1016240
IP20 konformní průmyslový box počítač (BPC)s vysoce výkonným procesorem Intel® Core™ i5-7442EQ Quad Core s 8GB RAM, velkokapacitní pamětí M.2 a volitelnou bezdrátovou konektivitou
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Typ produktu | PC v boxu |
| Počítačová data | |
| Procesor | Intel® Core™ i5-7442EQ 2.1/2.9 GHz |
| Operační systém | Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language |
| Pracovní paměť | 8 GB DDR4 SODIMM |
| Datová paměť | M.2 SSD, 128 GB |
| Chlazení | Kompletně utěsněný konvekční ventilátor s krytím IP20 |
| Displej | |
| Typ displeje | bez displeje |
| Rozlišení obrazovky | není relevantní |
| Uživatelský software | bez uživatelského softwaru |
| Visu+ |
| Životnost baterie | 5 let (typ.) |
| Napájení | |
| Síťová část | 24 V DC ±20 % |
| Hodiny reálného času | |
| Hodiny reálného času | ano (napájeno baterií) |
| Rozhraní | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Výstup z monitoru | 2x displejový port |
| Síť | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| Sada čipů LAN | Intel® I210-AT |
| Šířka | 187 mm |
| Výška | 147 mm |
| Hloubka | 49 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Šok | 15g, 11 ms, podle IEC 60068-2-27 |
| Vibrace (provozní) | DIN EN 60068-2-6 |
| Shoda/schválení | |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-2-201 |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu |
| Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 1016240 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRB |
| Kód výrobku | DRBABA |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2 430 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 2 030 g |
| Číslo celní sazby | 84715000 |
| Země původu | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (č. CAS: 110-71-4) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
Kompatibilní produkty
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptér 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Spojovací kabel 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - Paměť 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Paměť 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Paměť 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - Paměť 2404869
-
UTA 107/30 - Montážní adaptér 2320089
-
VISU+ IPC UPGRADE - Vizualizační software 1310994
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno