Konfigurovatelný panelový PC Basicline 3000 je vybaven procesorem Intel® Celeron® 1020E s 2,2 GHz, který fascinuje svou vyvážeností mezi výpočetním a grafickým výkonem stejně jako energetickou účinností. Díky robustnímu provedení a početným možnostem vstupů/výstupů lze počítač Basicline 3000 použít pro mnohé různé aplikace. Tři vestavěné porty COM umožňují připojení starších přístrojů s RS-232. Jeden z portů COM může být konfigurován i pro protokol RS-422 nebo RS-485. Počítač BL BPC 3000 lze konfigurovat pro velký počet možností. Počítač BL BPC 3001 je předkonfigurován a umožňuje tak, abyste mohli používat váš preferovaný operační systém a paměťové médium (CF karta, SSD nebo HDD).
BL BPC 3000
-
PC v boxu
2400082
Průmyslový Box-PC (BPC) s druhem krytí IP20, energeticky úsporným procesorem Intel® Dual Core, grafikou Intel HD 4000 a 4 GB RAM. Možnost volby velkokapacitní paměti ve formátu CF, HDD a SSD.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | PC v boxu |
| Počítačová data | |
| Procesor | Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz |
| Operační systém | žádný operační systém |
| Windows® Embedded Standard 2009 | |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Pracovní paměť | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Datová paměť | bez datové paměti |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| Chlazení | aktivní |
| Zásuvná místa | bez zásuvného místa |
| Optická mechanika | bez jednotky |
| Displej | |
| Typ displeje | bez displeje |
| Rozlišení obrazovky | bez |
| Dotyková technologie | bez dotykové technologie |
| Typ osvětlení displeje | bez |
| Životnost baterie | 5 let (typ.) |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Síťová část | 24 V DC ±20 % |
| Hodiny reálného času | |
| Hodiny reálného času | ano (napájeno baterií) |
| Napájení | |
| Příkon | typicky |
| Typ připojení | COMBICON |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Rozhraní | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 4x USB 2.0 | |
| Výstup z monitoru | 1x VGA |
| Síť | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| Sada čipů LAN | Realtek® 8111F PCI-E |
| Šířka | 357 mm |
| Výška | 190 mm |
| Hloubka | 87 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 45 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Šok | 15g, 11 ms, podle IEC 60068-2-27 |
| Vibrace (provozní) | DIN EN 60068-2-6 |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu |
| Objednací číslo | 2400082 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRB |
| Kód výrobku | DRBABA |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 5 443 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 5 443 g |
| Číslo celní sazby | 84715000 |
| Země původu | TW |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
BL 3000/7000 16 GB SSD KIT - Paměť 2400022
-
BL 3000/7000 32 GB SSD KIT - Paměť 2400023
-
BL 3000/7000 320 GB HDD KIT - Paměť 2400021
-
BL 3000/7000 500 GB HDD KIT - Paměť 1066706
-
BL 3000/7000 SATA TRAY - Vestavný rám pevného disku 2400026
-
UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-DE - Softwarový balík 2402618
-
16GB CF - Paměťová karta 2701668
-
32GB CF - Paměťová karta 2701669
-
VL 1 GB CF - Paměťová karta 2913155
-
VL 2 GB CF - Paměťová karta 2913156
-
VL 4 GB CF - Paměťová karta 2913157
-
VL 8 GB CF - Paměť 2913158
-
PC-PWR-FLTR-2 - Modul zálohování 2402941
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Softwarový balík 1096119
Vaše výhody
3 porty COM
IP20 degree of protection
Intel® HD Graphics 4000
Výkonný a efektivní procesor Intel® Celeron® Dual Core
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno