Basicline BPC 2000 je konfigurovatelný Box-PC pro montáž na stěnu nebo nosnou lištu. Basicline BPC 2000 je PC s procesorem Intel® Celeron® N2930 Quad Core. Vyznačuje se vyváženým vztahem mezi výpočetním výkonem, výkonem grafické karty a energetickou účinností. Díky kompaktní velikosti, bezventilátorovému provedení a velkému množství vstupů a výstupů se počítač Basicline BPC 2000 hodí pro použití v různých aplikacích. Tři vestavěné porty COM umožňují připojení starších přístrojů s RS-232. Jeden z portů COM může být konfigurován i pro protokol RS-422 nebo RS-485.
Zasouvací disková jednotka se dodává jen u přístrojů s původní konfigurací s interními harddisky SSD nebo HDD.
BL BPC 2001
-
PC v boxu
2701711
Bezventilátorový průmyslový Box PC (BPC) s krytím IP20 a energeticky úsporným procesorem Intel® Celeron® N2930. Velkokapacitní paměť volitelně ve formátech CFast™, HDD a SSD.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Individuálně konfigurovatelné
Podpora embedded operačních systémů
Možnost montáže na nosnou lištu nebo na stěnu
3 porty COM
Bezventilátorové provedení
Dva konektory DisplayPort