VL3 BPC
-
PC v boxu
1376797
Průmyslový skříňový počítač (BPC) se stupněm ochrany IP30 a procesorem Intel® 11. generace. Systém lze nakonfigurovat až na velikost operační paměti 64 GB. Podporuje až dva SSD disky M.2 2280, každý o velikosti 960 GB. Rozmanité konfigurovatelné možnosti I/O včetně WLAN a volitelného rozšiřujícího slotu PCIe.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Procesor Intel® Core™ nebo Celeron® 11. generace
Dva porty DP++
Podporuje TPM 2.0 a Intel® AMT
Možnosti rozšíření I/O, včetně PCIe x4
Volitelný WLAN
Podporuje dva SSD M.2
Několik možností montáže včetně montáže na nosnou lištu, na stěnu a čelní montáže