MCR-SL-2CP-I-I-ZF
-
Pasivní odpojovač
2864781
Pasivní odpojovač MCR, dvoukanálový, ke galvanickému oddělení proudových signálů bez napájecího napětí, s připojením přes tažnou pružinu
Náhradní výrobek: 2864655 MINI MCR-SL-2CP-I-I
Detaily výrobku
| Typ produktu | Pasivní oddělovač |
| Produktová řada | MINI Analog |
| Počet kanálů | 2 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Izolační pevnost | 50 V AC/DC |
| Galvanické oddělení | Základní izolace dle EN 61010 |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Mezní frekvence (3 dB) | 75 Hz |
| Zkušební napětí vstup/výstup | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Zkušební napětí kanál/kanál | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Chování přenosu signálu | In = Out |
| Skoková odezva (10-90%) | 5 ms (při zátěži 600 Ω) |
| Teplotní koeficient maximální | ≤ 0,002 %/K (z měřené hodnoty / zátěž 100 Ω) |
| Teplotní koeficient typický | < 0,002 %/K (z měřené hodnoty / zátěž 100 Ω) |
| Chyba přenosu maximální | ≤ 0,1 % (z konečné hodnoty) |
| Přídavná chyba, závislá na zátěži | < 0,03 % (z měřené hodnoty / zátěž 100 Ω) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | s napájením ze smyčky, externí napájení není nutné |
| Příkon | 34 mW (na kanál) |
| Signál | |
| Popis vstupu | Proudový vstup |
| Počet vstupů | 2 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ne |
| Vstupní signál napětí maximálně | 18 V |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Vstupní signál proud maximálně | 40 mA |
| Proud odezvy | cca. 190 µA |
| Omezení vstupního napětí | < 2 V (20 mA) |
| Ztrátové napětí | 1,9 V (I = 20 mA) |
| Signál: Proud | |
| Počet výstupů | 2 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ne |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | < 600 Ω (při I = 20 mA výstupní signál) |
| Zvlnění | < 10 mVeff (na 600 Ω) |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 93,1 mm |
| Hloubka | 102,5 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 65 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex nA II T6 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| GL | |
| Označení | GL EMC 2 D |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Kritérium hodnocení | A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Kritérium hodnocení | B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Kritérium hodnocení | A |
| Galvanické oddělení | Základní izolace dle EN 61010 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | K můstkování napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu, k osazení na nosnou lištu 35 mm podle EN 60715. |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2864781 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1131 |
| GTIN | 4017918974961 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 80,625 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 65,4 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Úbytek napětí na oddělovacím zesilovači pouze 1,7 V
Nepotřebuje žádnou dodatečnou pomocnou energii
Dva kanály na konstrukční šířce pouze 6,2 mm
Vysoce kompaktní 2vodičový pasivní oddělovač pro galvanické oddělení a filtrování analogových normovaných signálů
Napájení ze vstupní smyčky
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno