MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK - Praporky k označování kabelů
1116190

Praporky k označování kabelů, Cívka, bílá/černá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, rozsah průměrů kabelů: 1 ... 6 mm, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 145, výška textového pole: 10 mm, šířka textového pole: 20 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Velmi kvalitní řešení popisků odolných vůči rozpouštědlům pro průmyslové aplikace, které byly vytvořeny v tiskárnách s termosublimačním tiskem
Již předvyražený tvar umožňuje snadné a pohodlné použití.
Snadný a účinný materiálový kazetový systém: Součástí dodávky jsou přímo jak potisknutelný materiál, tak vhodná barvicí páska.
Bez optického rozdílu při dodatečném popsání ke stávajícím popiskům, které byly vytvořeny stolní kotoučovou tiskárnou
Samolepicí praporky k označování kabelů lze potisknout z obou stran
Materiál má certifikaci cUL.
Díky inovativní materiálové konstrukci lze každý štítek potisknout, takže nedochází ke ztrátám materiálu.