LS-WMTB-V4A (D30)
-
Označovač kabelů
0831521
Označovač kabelů, Štítek z ušlechtilé oceli, stříbrná, nepopsaný, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: > 2,9 mm, průměr: 30 mm, Počet jednotlivých štítků: 20, výška textového pole: 13 mm, šířka textového pole: 26 mm
Detaily výrobku
| Provedení | kulatý |
| Popisování | |
| Počet jednotlivých štítků | 20 |
| Technologie označování | Přímý laserový popis |
| Hloubka | 0,5 mm |
| Textové pole | |
| Šířka textového pole | 26 mm |
| Výška textového pole | 13 mm |
| Barva | barva oceli / nerezové oceli |
| Materiálem | V4A (1.4404; AISI 316L) |
| Obsažené látky | bez silikonu, halogenů a kadmia |
| Vnější průměr vedení | > 2,90 mm |
| Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
| Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
| Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška poškrábáním k určení odolnosti proti poškrábání | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 1518-1:2023 (v souladu) |
| Požadavek | ≥ 5 N |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška Tesafilm | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 2409:2020-12 (v souladu) |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Odolnost vůči UV | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (v souladu) |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkušební doba | 96 h |
| Postup | Umělé ozařování. |
| Teplotní skladování | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Postup | Test Bb |
| Trvání | 240 h |
| Zkušební teplota | 350 °C |
| Tepelná odolnost | |
| Specifikace zkoušky | ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu) |
| Zkušební doba | 240 h |
| Rating 225 °C (250 °C) | Zkouška vykonána úspěšně |
| Odolnost nápisů vůči otěru | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům | |
| Specifikace zkoušky | ISO 175:2010 (v souladu) |
| Zkušební doba | 168 h |
| Solanka (350 g/l) [CAS No. - ] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Methylethylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| IRM 901 | Zkouška vykonána úspěšně |
| IRM 902 | Zkouška vykonána úspěšně |
| IRM 903 | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Postup | Metoda B |
| Cykly | 2 |
| Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkušební doba | 96 h |
| Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkušební doba | 336 h |
| Vysokotlaký čistič – zkouška | |
| Specifikace zkoušky | ISO 20653:2013-02 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Stupeň ochrany vody | IP X9K |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -80 °C ... 350 °C |
| Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 23 °C |
| Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % (Doporučeno uchovávat v originálním obalu na suchém a temném místě) |
| Skladovatelnost | 24 měsíců |
| Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Způsob montáže | Montáž kabelové sponky |
| Objednací číslo | 0831521 |
| Ks/bal. | 5 Kus |
| Minimální objednané množství | 5 Kus |
| Prodejní kód | BG2 |
| Kód výrobku | BG231D |
| GTIN | 4046356925310 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 100,84 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 100,84 g |
| Číslo celní sazby | 73269098 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - Deska adaptéru 1012104
-
TMN-FRAME-LS - Držák 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - Zásobník 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - Kabelová spona 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - Kabelová spona 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Kabelová spona 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Kabelová spona 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Kabelová spona 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Kabelová spona 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelová spona 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Kabelová spona 3240834
-
WT-HP HF 4,5X290 - Kabelová spona 0830984
-
WT-HF 2,6X160 - Kabelová spona 3240736
-
WT-HF 2,6X160 BK - Kabelová spona 3240737
Vaše výhody
Ocelové značení kabelů pro montáž kabelové spony
Snadné a trvalé označení, které splní i vysoké hygienické požadavky
Vysoká odolnost vůči korozi, kyselinám a teplotám
Vhodné pro celoplošný popis vodičů a kabelů, průměr > 2,9 mm
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno