KMV
-
Označovač kabelů
0806644
Označovač kabelů, Štítek z ušlechtilé oceli, nepopsaný, rozsah průměrů kabelů: 1 ... 63 mm, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 19 mm, šířka textového pole: 65 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduchá montáž pomocí UNIFOX-CT M7,9
Připevnění se provede kabelovými spojkami z ušlechtilé oceli
Popiska kabelů k označení kabelů a vodičů větších průřezů
Jednotlivé popisky z ušlechtilé oceli jsou nasunuty na příslušné držáky