AXC CLOUD-PRO - Řídicí jednotka
2402985

Axiocontrol ke komunikaci s PROFICLOUD. Pro přímé řízení V/V Axioline. Se 2 rozhraními Ethernet a možností programování podle IEC 61131-3. Kompletní s připojovacím konektorem a popisovacím polem.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Integrované UPS pro cílené vypnutí aplikace
Zvýšená pevnost EMC
2x rozhraní Ethernet (integrovaný přepínač)
SD karta do 2 GB jako volitelná zásuvná parametrizační paměť
Webový server HTML5 a JAVA
Konfigurace přes USB
Přímo připojitelných až 63 V/V modulů AXIO
Podpora četných protokolů jako: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP atd.
Cloudové ovládání pro decentrální použití V/V
Bezplatný Engineering s PC Worx Express (IEC 61131-3)