TP090STW/100130003 S00127
-
Dotykový panel
2401619
Dotykový panel, 22.9 cm / 9"-TFT displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 barev, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, bez sběrnicového systému.
Detaily výrobku
| Počítačová data | |
| Procesor | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
| Operační systém | Windows® Embedded Compact 7 |
| Pracovní paměť | 512 MB LPDDR SDRAM |
| Datová paměť | NAND-Flash, 256 MB |
| Zásuvná místa | 1x SD |
| Displej | |
| Typ displeje | 22.9 cm / 9"-TFT |
| Rozlišení obrazovky | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
| Dotyková technologie | analogově-rezistivní (polyester) |
| Typ osvětlení displeje | LED |
| Jas | 800 cd/m² typický (regulovatelný) |
| MTBF | 70000 h |
| Barevná paleta | 262144 barev |
| Úhel snímání vlevo | 85,00 ° |
| Úhel snímání vpravo | 85,00 ° |
| Úhel snímání nahoře | 85,00 ° |
| Úhel snímání dole | 85,00 ° |
| Rozhraní | 2x USB Host 2.0 |
| Síť | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
| Systém sběrnice | bez sběrnicového systému |
| Uživatelský software | IniNet Browser |
| Životnost baterie | 5 let (typ.) |
| Napájení | |
| Síťová část | 24 V DC ±20 % |
| Příkon typický | 0,6 A |
| Hodiny reálného času | |
| Hodiny reálného času | ano (napájeno baterií) |
| Způsob montáže | Montáž na přední stranu |
| Materiálem čelní deska | Hliník (přirozeně eloxovaný) |
| Materiál pouzdra | Ocelový plech pozinkovaný |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP65 (z čelní strany), IP20 (ze zadní strany) |
| NEMA 4X | |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 70 °C |
| Výška | 3000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 85 % |
| Šok | 15g, dle IEC 60068-2-27 |
| Vibrace (provozní) | 1g, dle ČSN EN 60068-2-6 |
| Vnější rozměr | |
| Šířka / Výška / Hloubka | 260 mm / 172 mm / 5 mm (Rozměry čelní desky) |
| Montážní rozměr | |
| Šířka / Výška / Hloubka vestavby | 252 mm / 164 mm / 54 mm (Montážní otvor, hloubka se sběrnicí, je-li sběrnicový systém v přístroji k dispozici) |
| Objednací číslo | 2401619 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRC |
| Kód výrobku | DRCABD |
| GTIN | 4055626291994 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 300 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 300 g |
| Číslo celní sazby | 84714100 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211904 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
USB FLASH DRIVE - Paměťová karta USB-Memorystick 2402809
-
SD FLASH 2GB - Programová/konfigurační paměť 2988162
-
9" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Ochranná fólie 2701375
-
HMI BATTERY - Baterie/akumulátor 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Montážní materiál 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Montážní materiál 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Montážní materiál 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Montážní materiál 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Konektor desky plošných spojů 1751312
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno