TP070ATW/107021100 S00003 - Dotykový panel
2400701

Dotykový panel, 17.8 cm / 7"-TFT displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 barev, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, bez sběrnicového systému.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty