CAC-PTCM1015461/D
-
Kabel
1084517
Osazené konektory desek plošných spojů / Propojovací kabel s 2 konektory na desku plošných spojů, jmenovitý proud: 6 A, délka kabelu: Libovolné zadání (0,1 ... 3,0 m), Hlava 1: 5-pólový , rozteč: 2,5 mm , Lisovaný spoj , Zásuvka, Barva: bílá, Typ kabelu:Jednotlivá žíla, PVC, 22 AWG, bílá, Hlava 2: 5-pólový, rozteč: 2,5 mm , Lisovaný spoj , Zásuvka, Barva: bílá, Typ kabelu:Jednotlivá žíla, PVC, 20 AWG, bílá, Jednotlivá žíla, PVC, 22 AWG, bílá
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené osazení připravené k použití
Schválení podle normy UL „Wiring Harness Traceability Program“