CAC-MSTBC1808858/D
-
Osazené konektory desek plošných spojů
1084557
Osazené konektory desek plošných spojů / Propojovací kabel s 2 konektory na desku plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, délka kabelu: Libovolné zadání (0,1 ... 3,0 m), Hlava 1: 6-pólový , rozteč: 5,08 mm , Barva: černá, Typ kabelu:Jednotlivá žíla, PVC, 16 AWG, černá, Hlava 2: 6-pólový, rozteč: 5,08 mm , Barva: černá, Typ kabelu:Jednotlivá žíla, PVC, 14 AWG, černá, Jednotlivá žíla, PVC, 16 AWG, černá
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené osazení připravené k použití
Schválení podle normy UL „Wiring Harness Traceability Program“