CAC-DMCC1027612/D
-
Osazené konektory desek plošných spojů
1084595
Osazené konektory desek plošných spojů / Propojovací kabel s 2 konektory na desku plošných spojů, jmenovitý proud: 6 A, délka kabelu: Libovolné zadání (0,1 ... 3,0 m), Hlava 1: 10-pólový , rozteč: 2,54 mm , Lisovaný spoj , Zásuvka, Barva: černá, Typ kabelu:Jednotlivá žíla, PVC, 22 AWG, černá, Hlava 2: 10-pólový, rozteč: 2,54 mm , Lisovaný spoj , Zásuvka, Barva: černá, Typ kabelu:Jednotlivá žíla, PVC, 20 AWG, černá, Jednotlivá žíla, PVC, 22 AWG, černá
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
Dvouřadé kontakty dovolují vysokou hustotu uspořádání při kompaktní základní ploše
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené osazení připravené k použití
Schválení podle normy UL „Wiring Harness Traceability Program“