CAC-CDDC1016272/D - Osazené konektory desek plošných spojů
1084580

Osazené konektory desek plošných spojů / Propojovací kabel s 2 konektory na desku plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, délka kabelu: Libovolné zadání (0,1 ... 3,0 m), Hlava 1: 16-pólový , rozteč: 5 mm , Lisovaný spoj , Barva: černá, Typ kabelu:Jednotlivá žíla, PVC, 16 AWG, černá, Hlava 2: 16-pólový, rozteč: 5 mm , Lisovaný spoj , Barva: černá, Typ kabelu:Jednotlivá žíla, PVC, 14 AWG, černá, Jednotlivá žíla, PVC, 16 AWG, černá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené osazení připravené k použití
Technika přímé zástrčky SKEDD dovoluje flexibilní polohování na desce plošných spojů
Nižší náklady na konstrukční díly a proces: jednoduché ruční zapojení a spojení odolné vůči vibracím
Dvouřadé kontakty dovolují vysokou hustotu uspořádání při kompaktní základní ploše
Schválení podle normy UL „Wiring Harness Traceability Program“