6,2 mm štíhlý konfigurovatelný 2cestný oddělovací zesilovač MINI MCR-SL-UI-I-LP... se používá ke galvanickému oddělení, převodu a filtrování analogových signálů.
Výstupním smyčkám umožňuje odělovací zesilovač napájený smyčkou provozování oddělovacího zesilovače na aktivní analogové vstupní sestavě. Napájení je uskutečněno přes proudovou smyčku řídicí jednotky.
Ze vstupní strany se připojují analogové normované signály a ne normované signály počínaje 2 mA nebo 50 mV až po 40 mA nebo 30 V. Tyto se přeměňují na 4...20 mA signál.
Přepínače DIP, které jsou přístupné na boku pouzdra, umožňují konfiguraci rozsahů vstupních signálů.
MINI MCR-SL-UI-I-LP-SP-NC
-
Oddělovací zesilovač
2902830
2cestný oddělovací zesilovač napájený smyčkou z výstupní strany, konfigurovatelný přes přepínač DIP, s technikou připojení přes tažnou pružinu, standardní konfigurace. Náhradní výrobek: 2902063 MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Produktová řada | MINI Analog |
| Počet kanálů | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doladění necitlivosti | ± 2 % |
| Doladění Zero | ± 2 % |
| Izolační pevnost | 50 V AC/DC |
| Galvanické oddělení | 2cestné oddělení |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Mezní frekvence (3 dB) | cca. 30 Hz |
| Zkušební napětí vstup/výstup | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Skoková odezva (10-90%) | cca. 16 ms |
| Teplotní koeficient maximální | 0,01 %/K |
| Teplotní koeficient typický | 0,005 %/K |
| Chyba přenosu maximální | < 0,1 % (z konečné hodnoty) |
| < 0,2 % (bez vyrovnání) | |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup | |
| Izolační pevnost | 50 V AC/DC |
| Zkušební napětí | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolace | Základní izolace podle IEC/EN 61010 |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | s napájením ze smyčky, externí napájení není nutné |
| Příkon | 28 mW (bez signálu) |
| Signál | |
| Počet vstupů | 1 |
| Vstupní signál napětí | 0 mV ... 1000 mV |
| 0 mV ... 750 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 250 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 125 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 50 mV | |
| 0 V ... 10 V | |
| 0 V ... 7,5 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 1,25 V | |
| 0 V ... 1,2 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 12,5 V | |
| 0 V ... 12 V | |
| 0 V ... 15 V | |
| -1000 mV ... 1000 mV | |
| -750 mV ... 750 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -250 mV ... 250 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -125 mV ... 125 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -10 V ... 10 V | |
| -7,5 V ... 7,5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -1,25 V ... 1,25 V | |
| -1,2 V ... 1,2 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -12,5 V ... 12,5 V | |
| -12 V ... 12 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| 200 mV ... 1000 mV | |
| 150 mV ... 750 mV | |
| 100 mV ... 500 mV | |
| 60 mV ... 300 mV | |
| 50 mV ... 250 mV | |
| 40 mV ... 200 mV | |
| 25 mV ... 125 mV | |
| 24 mV ... 120 mV | |
| 30 mV ... 150 mV | |
| 20 mV ... 100 mV | |
| 15 mV ... 75 mV | |
| 12 mV ... 60 mV | |
| 10 mV ... 50 mV | |
| 2 V ... 10 V | |
| 1,5 V ... 7,5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 0,6 V ... 3 V | |
| 0,5 V ... 2,5 V | |
| 0,4 V ... 2 V | |
| 0,25 V ... 1,25 V | |
| 0,24 V ... 1,2 V | |
| 0,3 V ... 1,5 V | |
| 6 V ... 30 V | |
| 5 V ... 25 V | |
| 4 V ... 20 V | |
| 2,5 V ... 12,5 V | |
| 2,4 V ... 12 V | |
| 3 V ... 15 V | |
| Vstupní signál napětí maximálně | < 40 V |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 40 mA |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 12 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 8 mA | |
| 0 mA ... 7,5 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 6 mA | |
| 0 mA ... 4 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 2,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -12 mA ... 12 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -8 mA ... 8 mA | |
| -7,5 mA ... 7,5 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -6 mA ... 6 mA | |
| -4 mA ... 4 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -2,5 mA ... 2,5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| 8 mA ... 40 mA | |
| 6 mA ... 30 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 2,4 mA ... 12 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 1,6 mA ... 8 mA | |
| 1,5 mA ... 7,5 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 1,2 mA ... 6 mA | |
| 0,8 mA ... 4 mA | |
| 0,6 mA ... 3 mA | |
| 0,5 mA ... 2,5 mA | |
| 0,4 mA ... 2 mA | |
| Vstupní signál proud maximálně | < 50 mA (Elektrická pevnost do 30 V) |
| Vstupní odpor vstupu napětí | cca. 100 kΩ (při ≤ 1 V, jinak asi 1 MΩ) |
| Vstupní odpor vstupu proudu | ≤ 50 Ω |
| Signál | |
| Počet výstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano, přednastavený |
| Výstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
| Maximální výstupní signál proudu | 35 mA (Omezení výstupu) |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | < 1000 Ω ((UB - 8 V) / 22 mA) |
| Zvlnění | < 20 mVSS (na 500 Ω) |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 93,1 mm |
| Hloubka | 102,5 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Označení | D, EMC1 |
| Certifikát | DNV GL 14085-15HH |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Poznámka | Je třeba učinit opatření k ochraně proti elektrostatickým výbojům. |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 0,5 % |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 2 % |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 0,5 % |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Poznámka | kritérium A |
| Galvanické oddělení | 2cestné oddělení |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2902830 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1131 |
| GTIN | 4046356681865 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 81,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 74,4 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno