3cestný oddělovací zesilovač MCR-C-UI-UI(-450)-DCI(-NC) se používá ke galvanickému oddělení a převodu analogových signálů. Zajistí galvanické oddělení standardních analogových signálů. Vstupy a výstupy modulů jsou prostřednictvím integrovaných měničů DC/DC napájeny ze sítě s galvanickým oddělením (3cestné oddělení). Potřebná pomocná energie je signalizována zelenou výkonovou LED. Tak můžete jednoznačně vidět, zda je k dispozici pomocná energie. Modul MCR garantuje bezpečné odpojení senzorového okruhu od okruhu vyhodnocování, a tím je také zabráněno oboustrannému ovlivňování několika senzorových okruhů. Díky 3cestnému oddělení mohou být moduly univerzálně použity jak na místě, popř. v blízkosti řídicí jednotky k převodu signálu a galvanickému oddělení, tak i na přenosové trase k přemostění vysokých odporů zátěží. Signál se převádí indukční metodou přenosu. Filtr dodatečně přiřazený k přenášeči navíc zredukuje možné rušivé vlivy.
MCR-C-UI-UI-DCI
-
Oddělovací zesilovač
2810913
Oddělovací zesilovač MCR, 3cestný, s konfigurovatelným vstupem/výstupem, ke galvanickému oddělení analogových signálů, předkonfigurovaný. Schválené kombinace signálů jsou uvedeny v datovém listu. Náhradní výrobek: 2811284 MACX MCR-UI-UI.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení