Profilová a lištová řezačka
PPS CD BLADE - Náhradní nůž
PPS CD BLADE
-
Náhradní nůž
1207572
Náhradní nůž pro řezačku propojovacích kanálů
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Nůž
Rozměry
Šířka
68 mm
Šířka břitu
125 mm
Délka
225 mm
Údaje o materiálu
Barva
stříbrný
Kabel/vedení
Vnější průměr vedení
0,00 mm
Obchodní data
Objednací číslo
1207572
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
BH3
Hmotnost/kus (bez obalu)
352,4 kg
Číslo celní sazby
82073090
Země původu
DE
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Není relevantní
(žádné elektrické ani elektronické zařízení)
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
EF3.1 Změna klimatu
CO2e kg
29,006 kg CO2e
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Nápověda k produktu