Piktogram produktová řada COMBICON Terminals L
Piktogram průřez 10 mm2
Piktogram rozteč 10 mm
Piktogram typ připojení Pružinová svorka
Piktogram způsob montáže Vlnové pájení
Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 10 mm2, počet potenciálů: 6, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 6, řada výrobků: ZFKDS(A) 10, rozteč: 10 mm, typ připojení: Pružinová svorka, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: šedá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 6,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 4, způsob balení: zabaleno v krabici